Модули аналогового вывода INTERBUS-ST Модули аналогового вывода INTERBUS предназначены для подключения любых исполнительных элементов, работающих в стандартном диапазоне токов или напряжений: от 0 до 10 В, от 0(4) до 20 мА или от -10 до +10 В.
- Для каждого канала возможно параллельное применение двух типов сигналов, поэтому можно одновременно подключать исполнительные элементы диапазоном тока и напряжения.
- Все представленные на рынке исполнительные элементы могут быть подключены без использования дополнительных клемм.
- Рабочий режим непрерывно отображается с помощью диагностических светодиодов.
- Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие съемные держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера.
- Устранение неисправности производится простой заменой электронного модуля. Пассивный клеммный блок при этот остается на DIN-рейке. Благодаря этому замена производится в течение нескольких секунд и без
использования инструмента.
- К предохранителям обеспечен удобный доступ снаружи, благодаря чему устранение неисправности производится за считанные секунды.
- Подключение к защитному заземлению производится через DIN-рейку.
- Маркировка клеммных блоков производится с помощью стандартных маркировочных материалов (маркировочные полосы Zack ZB-6 и т.п.).
IB ST 24 AO 4/BP
-
Модуль ввода-вывода
2752521
Модуль аналогового вывода INTERBUS-ST, цифро-аналоговое разрешение 13 бит, 4 выхода, от -10 до +10 В, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Стандартные типы сигнала (напряжение и ток)
Модули для измерения температуры