Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Данная клемма представляет собой 8-канальный модуль ввода для резистивных датчиков температуры
IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC
-
Температурный модуль
2863915
Клеммный модуль аналогового ввода Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и маркировочные полосы), 8 каналов, резистивный датчик температуры, 2-, 3-проводная схема подключения
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR23398855TABV
ID допуска: 21595/C1 BVBSH
ID допуска: 658aRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDAcULus Listed
ID допуска: E140324Совместимые изделия
Преимущества для вас
Датчики типа Pt, Ni, Cu, KTY согласно DIN и SAMA
8 входов для резистивных датчиков температуры и линейных резисторов до 20 кОм
2- и 3-проводная схема подключения датчиков
Коммуникация на выбор, используя технологические данные или канал параметров (PCP)
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Прочные входы, идеально подходящие для применения в жестких промышленных условиях с высоким уровнем ЭМ помех
Отображение измеренных значений возможно в трех различных форматах
Измерение температуры, напряжения и сопротивления в миллисекундном диапазоне
Индикаторы состояния и диагностики