IB IL SGI 2/F-PAC - Аналоговый модуль
2878638

Inline, Клемма тензометрического датчика, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, 2 быстрых входа, 4-, 6-проводная технология подключения, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

2 быстрых входа для ТМД
Подключение ТМД по 6- и 4-проводной схеме
Подача напряжения питания датчиков с клеммы, внешний источник питания не требуется
Вид связи на выбор, через технологические данные или канал параметров (PCP-Compact)
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Обновление технологических данных в синхронизации с шиной