Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Клемма дает возможность подвода напряжения питания 24 В из сегментной цепи (US). Так она обеспечивает питание датчиков 24 В из US, которые подключены по 1-проводной технологии к клеммам Inline IB IL 24 DI.../HD-PAC.
IB IL PD 24V-PAC
-
Распределитель потенциала
2862987
Клеммный модуль для распределения потенциала (24 В), в комплекте с дополнительными принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), подвод напряжения питания 24 В из сегментной цепи (US).
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR23398855TABV
ID допуска: 20989_C0 BVABS
ID допуска: 22-2226444-PDADNV
ID допуска: TAA00002CUСовместимые изделия
Преимущества для вас
Отбор сегментного напряжения 24 В US