IB IL AI 8/SF-2MBD-PAC - Аналоговый модуль
2862042

Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 8, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 В ... 25 В, -25 В ... 25 В, 0 В ... 50 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, 0 мА ... 40 мА, -40 мА ... 40 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

8 аналоговых несимметричных сигнальных входа для подключения сигналов напряжения или тока на выбор
2-проводная схема подключения датчиков
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА, 0 мA ... 40 мA, ±40 мA
Диапазоны напряжения: 0 В ... 5 В, ±5 В, 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 25 В, ±25 В, 0 В ... 50 В
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Отображение измеренных значений возможно в пяти различных форматах
16-битный аналого-цифровой преобразователь
Мультиплексный режим работы с технологическими данными
Высокая точность измерения