Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для регистрации аналоговых сигналов напряжения и тока.
IB IL AI 4/EF-PAC
-
Аналоговый модуль
2878447
Inline, Клемма аналогового ввода, Аналоговые входы: 4, 0 В ... 5 В, -5 В ... 5 В, 0 В ... 10 В, -10 В ... 10 В, 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, -20 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-, 3-, 4-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с, cтепень защиты: IP20, включая штекеры Inline и поля для маркировки
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR23398855TABV
ID допуска: 20989_C0 BVBSH
ID допуска: 658aRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDAcULus Recognized
ID допуска: E140324cULus Listed
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
4 входа дифференциальных сигналов
2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, ±20 мА
Диапазоны напряжения: 0 В ... 10 В, ±10 В, 0 В ... 5 В, ±5 В
Независимое параметрирование каналов по шинной системе
Параметрирование при помощи технологических данных или PCP
Отображение измеренных значений возможно в четырех различных форматах
Разрешение в зависимости от формата изображения и диапазона измерений
Обновление данных процесса всех каналов через макс. 1 мс
Цепь питания датчика со встроенной поканальной защитой от коротких замыканий и перегрузок
Резервирование входных значений в синхронизации с шиной и с незначительными фазовыми флуктуациями (< 10 мкс)