Клеммный модуль обеспечивает подачу питания к станции Inline при отсутствии шинного клеммного модуля, например, при использовании ILC 200 UNI. К клеммному модулю подается питание 24 В постоян. тока (U24V), благодаря чему обеспечивается питание логических цепей (UL) и подача питания к аналоговому клеммному модулю (UANA). Дополнительно обеспечивается подача главного напряжения 24 В постоян. тока (UM) и напряжения на сегменты 24 В постоян. тока (US).
IB IL 24 PWR IN/PS-PAC
-
Модуль питания
2863135
Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, для напряжений в системе UM, US, UL, UANA
Подробная информация о продукте
Ширина | 48,8 мм |
Высота | 119,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Локальная шина Inline | |
Количество интерфейсов | 2 |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Скорость передачи данных | 500 кбит/с / 2 Мбит/с |
Модуль | |
Код ID (десят.) | none |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
Длина регистра | 0 бит |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Inline |
Конструкция | модульный |
Прочие характеристики | 24 B DC |
Питание/повышение напряжения UM, US, UL, UANA | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3 Вт |
Испытательный участок | Питание логической схемы 7,5 В, аналоговой схемы 24 В, клеммного модуля шины 24 В / заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин |
Логическая цепь (UBK, UL, UANA) / периферия (UM, US) 500 В AC 50 Гц 1 мин | |
Основное напряжение питания 24 В, питание сегмента 24 В / заземление 500 В AC 50 Гц 1 мин | |
Питание | |
Диапазон напряжений периферийных устройств | 19,2 В ... 30 В |
Остаточная пульсация | ±5 % |
Потребляемый ток, макс. | 1,25 A DC |
Потенциалы: Подача напряжения 24 В (U24V) для получения UL и UANA | |
Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 1,25 A DC (при номинальном напряжении; сост. из: 0,75 A DC для питания логической схемы и 0,5 A DC для аналогового напряжения питания) |
мин. 12 мА DC (при номинальном напряжении) | |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Потенциалы: Питание аналоговых модулей (UANA) | |
Электропитание | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потенциалы: Напряжение питания главной цепи (UM) | |
Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
Электропитание | 24 В DC (С помощью штекера Inline) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Соединительный штекер Inline |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % ... 85 % (Для диапазона температур от -25 °C ... +55 °C необходимо предпринять соответствующие меры по предотвращению высокой влажности воздуха (> 85 %).) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 75 % ... 85 % (На внешней стороне корпуса допускается кратковременно выпадение небольшого количества конденсата, например, при перемещении клеммных модулей в закрытое помещение.) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2863135 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DRI |
Ключ изделия | DRI121 |
GTIN | 4017918917265 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 226,2 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 132 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242610 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001600 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 303b7f44-148a-40e1-9b07-68d90490f804 |
Преимущества для вас
Возможна подача любого необходимого для уровня малого сигнала напряжения в 24 В DC
Индикаторы состояния и диагностики
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс