Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она дает возможность подачи напряжения питания 24 В в главную цепь (UM). Дополнительно на этой клемме можно предоставить питание для цепи сегмента 24 В (US).
IB IL 24 PWR IN-PAC
-
Модуль питания
2861331
Клеммный модуль питания Inline, в комплекте с принадлежностями (соединительный штекер и держатель для маркировки), 24 В DC, без защитного устройства
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
BV
ID допуска: 21595/C0 BVBSH
ID допуска: 658aRINA
ID допуска: ELE121121XGABS
ID допуска: 22-2226444-PDAFunctional Safety
ID допуска: 968/EL 711.08/23cULus Recognized
ID допуска: E140324cULus Listed
ID допуска: E199827Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подача главного напряжения 24 В UM
Подача или предоставление сегментного напряжения 24 В US
Защита главной цепи посредством внешнего предохранителя
Возможна защита сегмента цепи посредством внешнего предохранителя