IB IL 24 DI 4-2MBD-PAC - Цифровой модуль
2692306

Inline, Клемма цифрового ввода, Цифровые входы: 4, 24 В DC, cпособ подключения: 3-проводной, скорость передачи данных в локальной шине: 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

4 цифровых входа
2- и 3-проводная схема подключения датчиков
Максимально допустимый ток нагрузки для каждого датчика: 250 мА
Максимально допустимый ток нагрузки из клеммы: 1 A