FLS DN M12 DI 8 M12 - Децентрализ. устройство ввода-вывода
2736068

Автономное устройство для DeviceNet™ имеет 8 цифровых входов. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки. Номинальный ток устройства составляет 600 мА.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
Защита от короткого замыкания и перегрузок
Система быстрой фиксации SPEEDCON
Индикаторы состояния и диагностики
Гибкая система подачи питания