AXL SE RTD4 PT1000 - Температурный модуль
1182190

Axioline Smart Elements, Модуль регистрации температуры, Аналоговые выход RTD: 4 (Pt 1000), cпособ подключения: 3-проводной, cтепень защиты: IP20

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

4 аналоговых канала ввода для подключения измерительных температурных резисторов (Pt 1000)
3-проводная схема подключения датчиков
Также возможно подключение 2- и 4-проводных датчиков
Формат данных: нормированная форма представления
Разрешение: 16 бит
Распознавание обрыва
Для каждого входа можно настроить замещающие значения
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства