Интеллектуальные элементы Axioline Smart Element можно интегрировать в системы с интерфейсом Smart Element. Данный элемент Smart Element регистрирует положения инкрементных датчиков.
AXL SE INC1 ASYM
-
Функциональный модуль
1182185
Axioline Smart Elements, Модуль регистрации положения, Вход инкрементного датчика: 1, асимметричные датчики, Цифровые входы: 2, 24 В DC, cтепень защиты: IP20
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 14,9 мм |
Высота | 62,2 мм |
Глубина | 62 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Интерфейс Smart Element | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | Краевые разъемы |
Скорость передачи данных | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Время пуска до готовности к работе | < 500 мс |
Модуль | |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
Канал данных процесса | 80 бит |
Адресное пространство ввода | 10 байт |
Адресное пространство вывода | 10 байт |
Потребность в параметрических данных | 19 байт |
Потребность в конфигурационных данных | 7 байт |
Цифровой: | |
Наименование, вход | Цифровые входы |
Описание входа | EN 61131-2, тип 3 |
Количество входов | 2 (DI Ref, DI L) |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Способ подключения | 1-проводной кабель |
Диапазон входных напряжений, сигнал "0" | -3 В DC ... 5 В DC |
Диапазон входных напряжений, сигнал "1" | 11 В DC ... 30 В DC |
Номинальное напряжение на входе UIN | 24 В DC |
Номинальный входной ток при UIN | 3 мА |
Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах; Cтабилитроны |
Датчики | |
Количество входов | 1 (A, B, Z) |
Наименование, вход | Вход инкрементного датчика |
Сигнал датчика | асимметричные датчики |
Длина кабеля | < 30 м (экранированный провод) |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Axioline Smart Elements |
Конструкция | модульный |
Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 1,8 Вт |
Датчики | |
Количество | 1 (+5 B) |
Номинальное напряжение | 5 В DC |
Диапазон напряжений | 5 В DC ... 5,5 В DC |
Допустимая нагрузка по току | макс. 300 мА |
Защитная схема | Защита от кор. зам.; электрический и термический |
Защита от перегрузки | |
Защита от бросков тока при переходных процессах; Cтабилитроны | |
Количество | 1 (+24 B) |
Номинальное напряжение | 24 В DC |
Диапазон напряжений | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Допустимая нагрузка по току | макс. 500 мА |
Защитная схема | Защита от кор. зам.; электрический (от прибл. 600 мА) |
Защита от перегрузки | |
Защита от бросков тока при переходных процессах; Cтабилитроны | |
Количество | 1 (A, B, Z) |
Наименование | Асимметричный инкрементальный энкодер |
Входная частота | макс. 300 кГц |
Потенциалы: Питание логической схемы Smart Element (USE) | |
Электропитание | посредством краевых разъемов |
Потенциалы: Питание периферийных устройств (UP) | |
Электропитание | 24 В DC (посредством краевых разъемов) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 700 мА |
тип. 512 мА | |
Потребляемый ток | мин. 11 мА (без подключенной периферии) |
Защитная схема | Защита от перенапр.; См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Периферийные устройства |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Периферийные устройства | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Штекерный монтаж (Гнездо элемента Smart ) |
Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Номер артикула | 1182185 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | DRI |
Ключ изделия | DRIB61 |
GTIN | 4063151218379 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 38,44 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 35 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242604 |
ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8bd6d594-7c01-49fe-96c0-6dcfe1196d83 |
Совместимые изделия
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Маркировка для клеммных модулей 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0830756
Преимущества для вас
Регистрация цифровых сигналов асимметричных инкрементных датчиков (A, B, Z)
Регистрация импульсов до 300 кГц
Анализ линейной или круговой оси
Напряжение питания для датчиков 5 В или 24 В
Возможно использование 1 входа для сравнения
Функция Latch для быстрого промежуточного сохранения положений
Реестр 32 Бит для выдачи зарегистрированных приращений
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс