Адаптерная клемма Inline (ведущее устройство INTERBUS) предусмотрена для стыковки к контроллеру PLCnext Control серии Axiocontrol с правой стороны. При помощи адаптерной клеммы Inline можно создать станцию Inline с технологией PLCnext Technology и подключить устройства INTERBUS.
AXC F IL ADAPT
-
Модуль расширения SPS
1020304
Адаптерная клемма Inline с возможностью стыковки справа (ведущее устройство INTERBUS) для контроллера PLCnext для создания станции Inline с технологией PLCnext Technology
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
LR
ID допуска: LR2480202TA-02RINA
ID допуска: ELE008423XGABS
ID допуска: 20-1968571-PDABSH
ID допуска: 840cULus Listed
ID допуска: E238705cULus Listed
ID допуска: E366272Совместимые изделия
Преимущества для вас
Автоматическое распознавание скорости передачи в INTERBUS (500 кбит/с или 2 Мбит/с)
Возможность подключения до 63 устройств локальной шины INTERBUS
Индикаторы состояния и диагностики
Специально разработанная адаптерная клемма ввода-вывода Inline для PLCnext Control серии Axiocontrol
Огромное количество устройств ввода-вывода предоставляют возможности для создания гибких автоматизированных решений
Перевод существующих машин и установок на новую открытую экосистему PLCnext Technology