DFK-PC 6-16/ 3-GF-SH-10,16 BK - Компоненты для проходного монтажа
1703260

Компоненты для проходного монтажа, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: DFK-PC 6-16/..-GF-SH, размер шага: 10,16 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное 3-рядное расположение выводов, длина выводов [P]: 4,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, штекерная система: COMBICON PC 16, Электрические характеристики: экранирован., Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип монтажа обеспечивает возможность применения во всем мире
Система фланцев обеспечивает возможность надежной фиксации на стенке корпуса посредством не требующей применения инструментов защелки или винта
Пластина экрана для профессионального подключения на внутренней стороне устройства с целью защиты от ЭМВ
Привинчиваемый фланец для максимальной механической стабильности