cULus Recognized
ID допуска: E60425-19920722Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 41 A | |||
Группа использования C | ||||
150 В | 41 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A |
The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country
Компоненты для проходного монтажа, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, полюсов: 6, количество точек подсоединения: 6, cемейство изделий: DFK-PC 5/..-GF-SH, размер шага: 7,62 мм, монтаж: Пайка волной, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, штекерная система: COMBICON PC 5, Электрические характеристики: экранирован., Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Фланец с резьбовым отверстием, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 41 A | |||
Группа использования C | ||||
150 В | 41 A | |||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A |