HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL
-
Комплект вставных соединителей
1416345
Комплект вставных соединителей, полюсов: 10, тип подключения: Зажимы Push-in, сечение проводников: AWG 26- 14
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Комплект вставных соединителей |
Тип корпуса | Корпус в сборе |
Серия | HC-B |
Применение | Стандартн. |
Конструкция | B10 |
Полюсов | 10 |
Вид при установке | 10+PE |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Уплотнение имеется | да |
Защитная крышка | да |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное напряжение (III/3) | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Расчетный ток | 16 A |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Способ подключения | Зажимы Push-in |
Сечение проводников | 0,14 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) |
0,14 мм² ... 2,5 мм² (с кабельным наконечником) | |
Сечение AWG | 26 ... 14 |
Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
Чертеж |
|
Ширина | 53 мм |
Высота | 87,5 мм |
Длина | 93,5 мм |
Расстояние между высверленными отверстиями, по горизонтали | 83 мм |
Расстояние между высверленными отверстиями, по вертикали | 32 мм |
Диаметр отверстий | 4,5 мм |
Установочный размер | |
Ширина Монтажный вырез | 35 мм |
Длина, монтажный вырез | 65 мм |
Материал Корпус | Алюминиевый сплав, стойкость к воздействию морской воды |
Материал Защитная крышка | PA |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение Профилированное уплотнение | NBR |
Материал, уплотнение Плоское уплотнение | NBR |
Материал, контакт | Медный сплав |
Материал, контактная поверхность | Ag |
Материал, держатель контакта | PC |
Материал, защелка | PA |
Наружный диаметр кабеля | 11 мм ... 17 мм |
14 мм ... 17 мм (при UL 514 В) |
Механические данные | |
Тип соединения | Скоба |
Циклы установки | ≥ 500 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP67 | |
Ударная прочность | IK08 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
Тип монтажа | Резьбовой монтаж |
Указания по монтажу | Кодирование также возможно с помощью профиля CP-HC (1686478). HC-B6../ HC-B10.. для 2 механических ключей (профилей). HC-B16../ HC-B24.. для 4 механических ключей (профилей). |
Обслуживание соединителей можно выполнять только после отключения нагрузки и электропитания. Возможно применение для массивных жил и гибких жил с кабельными наконечниками |
Номер артикула | 1416345 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Код продажи | AF7 |
Ключ изделия | AF7AFX |
Страница каталога | Стр. 638 (C-2-2017) |
GTIN | 4055626069883 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 505,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 491,9 g |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 25ff9907-96d0-40c7-a058-4721617bcc06 |
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс