SACC-CIP-M12FS-8P SMD SH-SPX
-
Комплект образцов
1239201
Комплект образцов, 8-контактный, Гнездо, прямое, M12, кодирование: A, Монтаж на печатную плату, SMD, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Тип изделия | Модуль для контактов |
Полюсов | 8 |
Уплотнение имеется | да |
Экранирован. | есть |
Механические ключи | A |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 0,8 кВ |
Проходное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 30 В |
Номинальный ток IN | 2 A |
Тип подключения | SMD |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Механические ключи | A |
Механические данные | |
Циклы установки | > 100 |
Условия окружающей среды | |
Класс защиты (вставлен) | IP67 (правильно установлен и зафиксирован) |
Класс защиты (не вставлен) | IP65 (не подключен, при помощи дополнительного уплотнения для устройства) |
Степень защиты | IP67 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 105 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 105 °C (без механического приведения в действие) | |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Тип монтажа | Монтаж на печатную плату |
Номер артикула | 1239201 |
Упаковочная единица | 5 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 5 Количество |
Код продажи | ABQ |
Ключ изделия | ABQXAA |
GTIN | 4063151420246 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 7,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,113 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440223 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003557 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
SACC-BP-F-M12/M15-6-SMD SCOX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239059
-
SACC-FP-F-M12/PRESS SMDX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1238973
-
SACC-BP-F-M12/SMD-0,9/1,6-9TIPX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239268
-
SACC-BP-F-M12/SMD-1,6/2,3-9TIPX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239269
-
SACC-BP-F-M12/SMD-2,3/3,0-9TIPX - Крепежный резьбовой элемент корпуса 1239270
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-BK-SMD - Фиксирующая втулка 1419568
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-CY-SMD - Фиксирующая втулка 1419565
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-GN-SMD - Фиксирующая втулка 1419566
-
SACC-BP-F-FIX/NUT-VT-SMD - Фиксирующая втулка 1419567
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс