The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

AXL SE RS485 EF - Коммуникационный модуль
1507978

Axioline Smart Elements, Коммуникационный модуль, интерфейс RS-485: 1, Размер пакета данных процесса: 64 байт, Протокол прозрачности, Сквозной протокол, Modbus/RTU (поддержка клиента), Modbus/RTU (поддержка сервера), cтепень защиты: IP20

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Канал последовательного ввода и вывода в исполнении RS-485
Поддержка различных протоколов
Регулируемая скорость передачи данных до 230400 бит/с
Число битов данных, стоп-битов и битов четности регулируется
Поддержка клиента и сервера Modbus/RTU
Размер пакета данных процесса: 64 байт
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства