Интеллектуальные элементы Axioline Smart Element можно интегрировать в системы с интерфейсом Smart Element. Данный Smart Element обеспечивает работу распространенных периферийных устройств с последовательным интерфейсом в шинной системе.
AXL SE RS232 EF
-
Коммуникационный модуль
1507979
Axioline Smart Elements, Коммуникационный модуль, интерфейс RS-232: 1, Размер пакета данных процесса: 64 байт, Протокол прозрачности, Сквозной протокол, Протокол XON/XOFF, Modbus/RTU (поддержка клиента), cтепень защиты: IP20
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Чертеж |
|
Ширина | 14,9 мм |
Высота | 62,2 мм |
Глубина | 62 мм |
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Интерфейс Smart Element | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | Краевые разъемы |
Скорость передачи данных | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Время пуска до готовности к работе | < 500 мс |
RS-232 | |
Количество интерфейсов | 1 |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Указание по типу подключения | Используйте только экранированные проводники. Экран заземлять с обеих сторон. |
Скорость передачи данных | 100 бит/с ... 230400 бит/с (Настраиваемый) |
Среда передачи | Медь |
Биты данных | 7 или 8 |
Стоповые биты | 1 или 2 |
Входной буфер | 4 кбайт |
Выходной буфер | 1 кбайт |
Модуль | |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | нет |
Канал данных процесса | 512 бит |
Адресное пространство ввода | 64 байт |
Адресное пространство вывода | 64 байт |
Потребность в параметрических данных | 19 байт |
Потребность в конфигурационных данных | 7 байт |
Тип изделия | Компоненты ввода-вывода |
Серия изделий | Axioline Smart Elements |
Конструкция | модульный |
Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Прочие характеристики | Размер пакета данных процесса: 64 байт |
Протокол прозрачности | |
Сквозной протокол | |
Протокол XON/XOFF | |
Modbus/RTU (поддержка клиента) | |
Modbus/RTU (поддержка сервера) | |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Степень загрязнения | 2 (МЭК 60664-1, EN 60664-1) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,3 Вт |
Потенциалы: Питание логической схемы Smart Element (USE) | |
Электропитание | посредством краевых разъемов |
Потенциалы: Питание периферийных устройств (UP) | |
Электропитание | 24 В DC (посредством краевых разъемов) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 9 мА |
тип. 7 мА | |
Потребляемый ток | мин. 6 мА (без подключенной периферии) |
Защитная схема | Защита от перенапр.; См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Защита от переполюсовки; Диод защиты от переполюсовки | |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / 24 В питание (периферийных устройств) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / интерфейс RS-232 | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание логической схемы / функциональное заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийные устройства) / интерфейс RS-232 | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Интерфейс RS-232 / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Технология подключения | |
Наименование, подключение | Периферийные устройства |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Периферийные устройства | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Указание по типу подключения | Учитывайте параметры поперечного сечения проводов, приведенные в руководстве пользователя Axioline Smart Elements. |
Сечение жесткого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Штекерный монтаж (Гнездо элемента Smart ) |
Монтажное положение | См. систему, в которой используется элемент Smart Element. |
Номер артикула | 1507979 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DRIB51 |
GTIN | 4063151969356 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 35,09 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 32,46 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Отвертка 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Обжимные клещи 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Обжимные клещи 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Этикетка 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Маркировочные полосы 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Маркировка для клеммных модулей 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Маркировка для клеммных модулей 0830756
Преимущества для вас
Канал последовательного ввода и вывода в исполнении RS-232
Поддержка различных протоколов
Регулируемая скорость передачи данных до 230400 бит/с
Число битов данных, стоп-битов и битов четности регулируется
Поддержка клиента и сервера Modbus/RTU
Размер пакета данных процесса: 64 байт
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Часто ищут
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс