Данный модуль предназначен для применения внутри станции Axioline F. При помощи данного модуля вы можете интегрировать нижестоящую шинную систему CAN в станцию Axioline F и используемую шинную систему. Данный модуль Axioline F служит в качестве интерфейса для прозрачного считывания и записи сообщений CAN. С соответствующим программированием вышестоящего контроллера он подходит для протоколов CANopen®, J1939, NMEA 2000 и собственных протоколов CAN.
AXL F IF CAN 1H
-
Коммуникационный модуль
2702668
Axioline F, модуль Interface, CAN, прозрачный протокол, макс. скорость передачи данных 1 Мбит/с, класс защиты IP20, в комплекте с цокольным модулем и штекерами Axioline F
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
PRS
ID допуска: TE/1020/880590/21BSH
ID допуска: 840RINA
ID допуска: ELE008423XG001cULus Listed
ID допуска: E238705Совместимые изделия
Преимущества для вас
Прозрачное считывание и запись сообщений CAN
Встроенный буферный накопитель для 256 сообщений CAN на приеме и 64 сообщений CAN для отправления
Настраиваемая функция фильтрации для 60 фильтров (CAN-идентификатор 11 бит) и 30 фильтров (CAN-идентификатор 29 бит)
Сохранение в памяти таблички спецификации устройства
Индикаторы состояния и диагностики