Клемма предназначена для установки внутри станции Inline. Она служит для вывода цифровых сигналов.
IB IL 24 DO 32/HD
-
Модуль Inline
2860934
Клеммный модуль цифрового вывода Inline, без принадлежностей, 32 выхода, 24 В DC, 500 мА, 1-проводная схема подключения
Подробная информация о продукте
Конструкция | модульный |
Количество каналов | 32 |
Диагностические сообщения | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (D) модуля (мигает с частотой 2 Гц) |
Модуль | |
Код ID (десят.) | 189 |
Идентификационный код (шестнадцатеричн.) | BD |
Код длины (гекс) | 02 |
Код длины (дец) | 02 |
Канал данных процесса | 32 бит |
Адресное пространство ввода | 0 байт |
Адресное пространство вывода | 4 байт |
Длина регистра | 32 бит |
Потребность в параметрических данных | 6 байт |
Потенциалы: Питание логической схемы (UL) | |
Электропитание | 7,5 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Потребление тока | макс. 140 мА |
Потенциалы: Питание сегментных цепей (US) | |
Электропитание | 24 В DC (с помощью регулятора напряжения) |
Диапазон напряжения питания | 19,2 В DC ... 30 В DC (включая все отклонения и коэффициент пульсации) |
Потребление тока | макс. 8 A |
Гальваническая развязка/изоляция диапазонов напряжения | |
Испытательное напряжение: Питание 5 В входной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 5 В выходной удаленной шины / питание 7,5 В (логическая схема) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 7,5 В (логическая схема шины) / питание 24 В (периферийное устройство) | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Испытательное напряжение: Питание 24 В (периферийное устройство) / заземление | 500 В AC, 50 Гц, 1 мин |
Цифровой: | |
Наименование, выход | Цифровые выходы |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Способ подключения | 1-проводной кабель |
Количество выходов | 32 |
Защитная схема | Защита от перегрузки, защита выходов от короткого замыкания |
Выходное напряжение | 24 В (US - 1 В) |
Максимальный выходной ток на 1 канал | 500 мА |
Максимальный выходной ток на 1 модуль | 8 A |
Номинальное напряжение | 24 В DC (Разность напряжений при INenn ≤ 1 В) |
Номинальная индуктивная нагрузка | 12 ВА |
Номинальная нелинейная нагрузка | 12 Вт |
Номинальная активная нагрузка | 12 Вт |
Реакция на перегрузку | Автоматический перезапуск |
Реакция на индуктивную перегрузку | Может быть прервана передача сигнала на выходе |
Характеристика при отключении напряжения | Выход реагирует на напряжение питания без задержки |
Соединительный штекер Inline | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,08 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение провода AWG | 28 ... 16 |
Локальная шина Inline | |
Тип подключения | Распределитель Inline |
Сообщения диагностики | |
Диагностика | Короткое замыкание или перегрузка цифровых выходов |
Сообщение | Выдача сообщений об ошибках в виде диагностических кодов (шина), а также индикация с помощью светодиода (D) модуля (мигает с частотой 2 Гц) |
Чертеж |
|
Ширина | 48,8 мм |
Высота | 119,8 мм |
Глубина | 71,5 мм |
Указание по размерам | Размеры корпуса |
Цвет | зеленый |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Степень защиты | IP20 |
Давление воздуха (эксплуатации) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 70 кПа ... 106 кПа (до 3000 м над уровнем моря) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 10 % ... 95 % (согласно DIN EN 61131-2) |
Степень защиты | III (МЭК 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2860934 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CNI |
Ключ изделия | DRI132 |
Страница каталога | Стр. 67 (AX-2007) |
GTIN | 4017918907587 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 165,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 138,31 g |
Номер таможенного тарифа | 85389091 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Индикаторы состояния и диагностики
Выходы с защитой от коротких замыканий и перегрузок
Полный ток клеммного модуля: 8 A
Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
1-проводная схема подключения исполнительных элементов
32 цифровых выхода
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс