The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

SPTA-THR 2,5/ 6-5,0 P26 - Клеммы для печатной платы
1366008

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 4 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 6, cемейство изделий: SPTA 2,5/..-THR, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Скошенный разъем обеспечивает возможность многорядного расположения на печатной плате
Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT