SPT 2,5/ 3-V-5,0 SPE
-
Клеммы для печатной платы
1548363
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: SPT 2,5/..-V, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 90 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 2,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма для монтажа на печатные платы |
Серия изделий | SPT 2,5/..-V |
Линейка изделий | COMBICON Terminals M |
Конструкция | Блок клемм для печатного монтажа |
Полюсов | 3 |
Размер шага | 5 мм |
Количество точек подключения | 3 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 3 |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Количество паечных выводов на потенциал | 2 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 24 A |
Номинальное напряжение UN | 400 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
Передача данных | |
Тип сигнала | Single Pair Ethernet |
Диапазон частот | до 20 МГц |
Среда передачи | Медь |
Характеристики передачи (категория) | CAT A |
Скорость передачи данных | 10 Мбит/с |
Технология подключения | |
Номинальное сечение | 2,5 мм² |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 2,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Данные по наконечникам без изолирующих хомутов | |
рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
кабельные наконечники без изоляционных втулок, согласно DIN 46228‑1 | Сечение: 0,25 мм²; Длина: 7 мм |
Сечение: 0,34 мм²; Длина: 7 мм | |
Сечение: 0,5 мм²; Длина: 8 мм | |
Сечение: 0,75 мм²; Длина: 8 мм | |
Сечение: 1 мм²; Длина: 8 мм | |
Сечение: 1,5 мм²; Длина: 8 мм | |
Сечение: 2,5 мм²; Длина: 8 мм | |
Данные по наконечникам с изолирующими хомутами | |
рекомендованные обжимные клещи | 1212034 CRIMPFOX 6 |
кабельные наконечники с изоляционными втулками, согласно DIN 46228‑4 | Сечение: 0,25 мм²; Длина: 8 мм |
Сечение: 0,34 мм²; Длина: 8 мм | |
Сечение: 0,5 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
Сечение: 0,75 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
Сечение: 1 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
Сечение: 1,5 мм²; Длина: 8 мм ... 10 мм | |
Сечение: 2,5 мм²; Длина: 10 мм |
Тип монтажа | Пайка волной |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | многоцветный () |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Размер шага | 5 мм |
Ширина [w] | 16,4 мм |
Высота [h] | 16,9 мм |
Длина [l] | 13,5 мм |
Высота | 14,4 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 2,5 мм |
Дизайн печатных плат | |
Расстояние между штырями | 5 мм |
Диаметр отверстий | 1,2 мм |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
4 мм² / жесткий / > 60 Н | |
2,5 мм² / гибкий / > 50 Н |
Испытание на нагрев | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Требования, испытание на нагревание | Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры. |
Стойкость к кратковременным токам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Воздушные зазоры и пути утечки | 1. Координация изоляции | |
Применение | без шага промежуточной втулки |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 3,2 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 3 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 3,2 мм |
Воздушные зазоры и пути утечки | 2. Координация изоляции | |
Применение | с RZ-SPT 2,5-2,5 |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 6 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 5,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 5,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 6 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 5,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 5,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 6 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 5,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 5,5 мм |
Воздушные зазоры и пути утечки | 3. Координация изоляции | |
Применение | с RZ-SPT 2,5-5,0 |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 8 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 800 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 8 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 1000 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 8 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 8 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 8 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 50 м/с² (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 5 c |
Снижение эффективности от времени | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1548363 |
Упаковочная единица | 160 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 160 Количество |
Код продажи | AAM |
Ключ изделия | AAMBFF |
GTIN | 4067923023390 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,157 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 3,755 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 0,031 кг CO2e |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс