Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 5, cемейство изделий: PTDA 2,5/, размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке