UL одобрено
ID допуска: E60425-20210507Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования F | ||||
1000 В | 40 A | 22 - 8 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-20210507Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 40 A | 22 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
600 В | 40 A | 22 - 8 |
Отметка о сертификации VDE
ID допуска: 40054188Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
1000 В | 41 A | 0,2 - 6 |