The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

UP 6/ 1-L - Штекер
3060733

Штекер, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 41 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 6 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия