UP 4/ 1-L BU - Штекер
3060034

Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Штекеры COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Винтовые штекеры комбинируются с любыми клеммами COMBI и поставляются в двух исполнениях
Штекеры собираются на месте из 1-контактных штекерных элементов в соответствии с целью применения
Конструкция штекера обеспечивает возможность компактного разветвления цепей с помощью клемм-разветвителей с двумя гнездами