Штекерный элемент слева, корпус слева без вставной цапфы, справа открытый без крышки
UP 4/ 1-L
-
Штекер
3060021
Штекер, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 32 A, полюсов: 1, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2- 6 мм2, цвет: cерый
Подробная информация о продукте
Схема IECEE CB
ID допуска: NL-34722_A1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 32 A |
cULus Recognized
ID допуска: E60425Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 26 - 14 | |
Группа использования C | ||||
600 В | 30 A | 26 - 10 | ||
Возможность подсоединения нескольких проводников | 600 В | 30 A | 26 - 14 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 71-114072 REV.1Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
800 В | 32 A |
CSA
ID допуска: 13631EAC
ID допуска: KZ7500651131219505Совместимые изделия
Преимущества для вас
Штекеры COMBI для самостоятельной сборки - это решение любой поставленной задачи, которое может быть реализовано самим пользователем
Винтовые штекеры комбинируются с любыми клеммами COMBI и поставляются в двух исполнениях
Штекеры собираются на месте из 1-контактных штекерных элементов в соответствии с целью применения
Конструкция штекера обеспечивает возможность компактного разветвления цепей с помощью клемм-разветвителей с двумя гнездами