E S6 A 120X120X100 - Клеммная коробка
0899009

Клеммная коробка, материал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 120 мм x 120 мм x 100 мм, тип замка: навинчиваемая крышка, комплект поставки - ATD: Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов