C S6 A 508X762X210
-
Пустой корпус
0899114
Пустой корпус, материал: Высококачественная сталь 316L / 1.4404, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 508 мм x 762 мм x 210 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота
Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий.
Необходимые принадлежности
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов