C S4 A 382X458X210
-
Клеммная коробка
0899646
Клеммная коробка, материал: Высококачественная сталь 304 / 1.4301, поверхностное сопротивление: сатинированный, cеребристый, 382 мм x 458 мм x 210 мм, тип замка: Дверь со сменным шарниром, комплект поставки - ATD: Дверной шарнир с затвором на четверть оборота, Монтажная плата, ключ с двумя бородками, Крепежный кронштейн в комплекте с винтами, Штифты заземления M12, расположенные снаружи, Инструкция по монтажу, Дверной шарнир с затвором на четверть оборота
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Инновационный ассортимент высококачественных корпусов из нержавеющей стали для подбора индивидуальных клеммных коробок
Сокращение затрат на монтаж и допуски благодаря полностью укомплектованным клеммным коробкам
Возможна установка фланцевых пластин с четырех сторон корпуса вместе с уплотнительной защитой
Дополнение корпусов резьбой, отверстиями и прямоугольными вырезами при учете требований стандартов