ZFK4DS 1,5-5,08- 1 BK
-
Клеммы для печатной платы
1785168
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 4, количество рядов: 4, число контактов в ряду: 1, cемейство изделий: ZFK4DS(A) 1,5, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма для монтажа на печатные платы |
Серия изделий | ZFK4DS(A) 1,5 |
Линейка изделий | COMBICON Terminals S |
Конструкция | Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа |
Полюсов | 1 |
Размер шага | 5,08 мм |
Количество точек подключения | 4 |
Количество рядов | 4 |
Количество потенциалов | 4 |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Количество паечных выводов на потенциал | 1 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 12 A |
Номинальное напряжение UN | 400 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
Технология подключения | |
Конструкция | Устанавливаемые в ряд клеммы для печатного монтажа |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
Длина снятия изоляции | 7,5 мм |
Тип монтажа | Пайка волной |
Расположение выводов | Линейное расположение выводов |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | гальваническое лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (10 - 16 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (10 - 16 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Изоляционный материал | PA |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Число воспламеняемости от тела накала GWFI согласно EN 60695-2-12 | 850 |
Температура воспламеняемости от тела накала GWIT согласно EN 60695-2-13 | 775 |
Температура при испытании твердости вдавливанием шарика согласно EN 60695-10-2 | 125 °C |
Указание материала - Элемент управления | |
Цвет (Элемент управления) | черный (9005) |
Чертеж |
|
Размер шага | 5,08 мм |
Ширина [w] | 5,08 мм |
Высота [h] | 51,2 мм |
Длина [l] | 42,4 мм |
Высота | 48 мм |
Длина вывода под пайку [P] | 3,4 мм |
Размеры штыря | 0,7 x 1 мм |
Дизайн печатных плат | |
Диаметр отверстий | 1,3 мм |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
2,5 мм² / жесткий / > 50 Н | |
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н |
Испытание на нагревание | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Требования, испытание на нагревание | Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры. |
Стойкость к кратковременным токам | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
Группа изоляционного материала | I |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 3,2 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 400 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 3 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 630 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 4 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 3 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 3,2 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 5 c |
Снижение эффективности от времени | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Форма упаковки | в картонной коробке |
Номер артикула | 1785168 |
Упаковочная единица | 50 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AAA |
Ключ изделия | AALMEA |
GTIN | 4046356561464 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 7,664 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 7,232 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Клеммный контакт открывается при помощи зафиксированной отвертки для удобного подключения проводов
Подсоединение проводников на нескольких ярусах обеспечивает высокую плотность контактов
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс