SPT-SMD 1,5/ 7-H-3,5 R44
-
Клеммы для печатной платы
1824572
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество потенциалов: 7, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 7, cемейство изделий: SPT 1,5/..-H-SMD, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: SMD пайка, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: черный, Расположение контактов: Линейные размеры планшета, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: Лента шириной 44 мм
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Клемма для монтажа на печатные платы |
Серия изделий | SPT 1,5/..-H-SMD |
Линейка изделий | COMBICON Terminals S |
Полюсов | 7 |
Размер шага | 3,5 мм |
Количество точек подключения | 7 |
Количество рядов | 1 |
Количество потенциалов | 7 |
Расположение выводов | Линейные размеры планшета |
Количество паечных выводов на потенциал | 1 |
Свойства | |
Номинальный ток IN | 17,5 A |
Номинальное напряжение UN | 160 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (III/2) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
Расчетное напряжение (II/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
Технология подключения | |
Номинальное сечение | 1,5 мм² |
Соединение провода | |
Тип подключения | Пружинный зажим Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 16 |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,2 мм² ... 0,75 мм² |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Тип монтажа | SMD пайка |
Расположение выводов | Линейные размеры планшета |
Указания по применению | |
Процесс | Пайка оплавлением |
Уровень чувствительности к влажности | MSL 1 |
Классификационная температура Tc | 260 °C |
Циклы пайки методом оплавления | 3 |
Данные о материале - контакт | |
Указание | Соответствие WEEE/RoHS, без контакта согласно МЭК 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Материал, контакт | Сплав меди |
Качество поверхности | горячее лужение |
Металлическая поверхность точки подключения (внешнее покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Металлическая поверхность зоны пайки (покрытие) | Олово (4 - 8 мкм Sn) |
Данные о материале - корпус | |
Цвет (Корпус) | черный (9005) |
Изоляционный материал | LCP |
Группа изоляционного материала | IIIa |
CTI согласно МЭК 60112 | 175 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Указание материала - Элемент управления | |
Цвет (Элемент управления) | белый (9010) |
Изоляционный материал | PA GF |
Группа изоляционного материала | I |
CTI согласно МЭК 60112 | 600 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Указания по эксплуатации | Паечные анкеры на внешних полюсах снижают механическую нагрузку на точки пайки SMD. |
Указание по монтажу | Артикул не предназначен для очищения PCB при помощи жидкостей. |
Чертеж |
|
Размер шага | 3,5 мм |
Ширина [w] | 25 мм |
Высота [h] | 7,7 мм |
Длина [l] | 13,6 мм |
Размеры штыря | 0,7 x 0,3 мм |
Дизайн печатных плат | |
Размеры | 1,6 x 4 мм |
Расстояние между штырями | 7 мм |
Проверка подключения | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на растяжение | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Сечение провода / тип кабеля / растягивающее усилие, уставка / фактическое значение | 0,2 мм² / жесткий / > 10 Н |
0,2 мм² / гибкий / > 10 Н | |
1,5 мм² / жесткий / > 40 Н | |
1,5 мм² / гибкий / > 40 Н | |
Испытание на изгиб | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):2005-03 |
Результат | Испытание пройдено |
Испытание на нагревание | |
Спецификации по испытанию | DIN EN МЭК 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
Требования, испытание на нагревание | Сумма температуры окружающей среды и нагрева соединительной клеммы печатной платы не должна превышать верхний предел температуры. |
Сопротивление изоляции | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Сопротивлением изоляции между соседними полюсами | > 5 МОм |
Воздушные зазоры и пути утечки | | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Группа изоляционного материала | IIIa |
Стойкость к токам утечки (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 175 |
Расчетное напряжение изоляции (III/3) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/3) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/3) | 2,5 мм |
Расчетное напряжение изоляции (III/2) | 160 В |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (III/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (III/2) | 1,6 мм |
Расчетное напряжение изоляции (II/2) | 320 В |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 2,5 кВ |
минимальное значение воздушного зазора - негомогенное поле (II/2) | 1,5 мм |
минимальное значение пути утечки (II/2) | 3,2 мм |
Испытание на вибростойкость | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Частота | 10 - 150 - 10 Гц |
Скорость развертки | 1 октава/мин. |
Амплитуда | 0,35 мм (10 Гц ... 60,1 Гц) |
Ускорение | 5г (60,1 Гц ... 150 Гц) |
Продолжительность испытания на 1 ось | 2,5 ч |
Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
Испытание нитью накала | |
Спецификации по испытанию | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
Температура | 850 °C |
Время воздействия | 5 c |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (В зависимости от кривой тока нагрузки по току/изменения характеристик) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Относительная влажность воздуха (хранение/транспорт) | 30 % ... 70 % |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -5 °C ... 100 °C |
Чертеж |
|
Форма упаковки | Лента шириной 44 мм |
Ширина ленты [W] | 44 мм |
Внешний размер катушки [W2] | ≤ 50,4 мм |
Диаметр катушки [A] | ≤ 330 мм |
Тип упаковки | Прозрачный мешок |
уровень ESD | (D) возможность отвода электростатического тока |
Спецификации по испытанию | DIN EN 61340-5-1 (VDE 0300-5-1): 2008-07 |
Номер артикула | 1824572 |
Упаковочная единица | 300 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 300 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | AAL |
Ключ изделия | AALDAB |
GTIN | 4046356816779 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4,511 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4,511 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
A 0,5 - 8 - Кабельный наконечник 3202481
-
A 0,75- 8 - Кабельный наконечник 3202504
-
A 1 - 8 - Кабельный наконечник 3202517
-
AI 0,25- 8 YE - Кабельный наконечник 3203037
-
AI 0,5 - 8 WH - Кабельный наконечник 3200014
-
AI 0,5 - 8 WH -1000 - Кабельный наконечник 3200881
-
AI 0,75- 8 GY - Кабельный наконечник 3200519
-
AI 0,75- 8 GY -1000 - Кабельный наконечник 3200894
-
CRIMPFOX 6 - Обжимные клещи 1212034
Преимущества для вас
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс