cULus Recognized
ID допуска: E60425-20061129Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 66 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 В | 66 A | 20 - 4 |
The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 16 мм2, количество потенциалов: 2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: SPT 16/..-H, размер шага: 10 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов W, Длина выводов [P]: 4 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, Форма упаковки: в картонной коробке
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 В | 66 A | 20 - 4 | ||
C | ||||
600 В | 66 A | 20 - 4 |