PTDA 1,5/ 2-3,5 MIX BK/RD - Клеммы для печатной платы
1809461

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 17,5 A, расчетное напряжение (III/2): 240 В, номинальное сечение: 1,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: PTDA 1,5/, размер шага: 3,5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 45 °, цвет: многоцветный, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 3,5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 2, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия


Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Простое разветвление цепей — оптимальный вариант для шинных систем
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Закругленная конструкция для индивидуального проектирования устройств
Двойные паечные штифты снижают механическую нагрузку на точки пайки