The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

MKDSP 3/ 2 BD:A1,A2 - Клеммы для печатной платы
1278789

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 24 A, расчетное напряжение (III/2): 400 В, номинальное сечение: 2,5 мм2, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 2, cемейство изделий: MKDSP 3, размер шага: 5 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Встроенное приспособление для защиты от неправильного подключения проводника в нижней части под натяжной гильзой
Боковая защелка позволяет индивидуально комбинировать различное количество полюсов