MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202857
-
Клеммы для печатной платы
1993048
Клемма для монтажа на печатные платы, номинальное сечение: 4 мм2, количество потенциалов: 6, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 6, cемейство изделий: MKDSC 5, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, монтаж: Монтаж опрессовка, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, цвет: серый, Расположение контактов: Линейное расположение выводов, Длина выводов [P]: 5,1 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Преимущества для вас
Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников