cULus Recognized
ID допуска: E60425-19770427Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 15 A | 30 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 30 - 14 |
DNV GL
ID допуска: TAE00001EVОтметка о сертификации VDE
ID допуска: 40055394Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В | 24 A | 0,2 - 2,5 |
CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 10 A | 28 - 14 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 28 - 14 |