The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

LPTA 6/ 3-7,5-ZB - Клеммы для печатной платы
1098176

Клемма для монтажа на печатные платы, номинальный ток: 41 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, номинальное сечение: 6 мм2, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, число контактов в ряду: 3, cемейство изделий: LPTA 6/, размер шага: 7,5 мм, тип подключения: Рычажный зажим push-in, монтаж: Пайка волной, направление подключения проводник/печатная плата: 30 °, цвет: зеленый, Расположение контактов: Зигзагообр. разводка выводов W, Длина выводов [P]: 3,6 мм, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
Однозначно определяемые положения рычага обеспечивают надежный обратный сигнал об открытом или закрытом состоянии клеммного блока
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
Интуитивно понятный способ управления посредством рычажка контрастного цвета