K-8E-M23MK/ 0,35-H00/M23FK-C5-SX
-
Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон
1245425
Штекерный разъем, пластиковая заливка с обеих сторон, серия: KSH, M23-Розетка, угловые поворотные, -120° слева / 120° справа, полюсов: 4+4+4+PE, тип фиксатора: SPEEDCON, длина кабеля: 0,35 м, экранирован.: есть, цвет наружной оболочки: оранжевый RAL 2003, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Обращтите внимание на кривую изменения характеристик. |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Необходимо учитывать инструкцию по установке / монтажу, которая имеется в разделе загрузок на странице изделия phoenixcontact.com/products. | |
• Эксплуатировать штекерный соединитель только в полностью вставленном и заблокированном состоянии. | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдайте минимальный радиус изгиба проводника. Прокладывайте проводник, не скручивая его. | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Тип изделия | Кабель для передачи сигналов и питания |
Параметры штекерного соединителя | |
Конструкция | угловые поворотные, -120° слева / 120° справа |
Материал корпуса | PUR |
Тип резьбы | M23 |
Тип фиксатора | SPEEDCON |
Степень защиты | IP67, в закрытом состоянии |
IP68, в закрытом состоянии | |
Полюсов | 4+4+4+PE |
Направление вращения | стандартный |
Исполнение контакта | Розетка |
Циклы установки | 100 |
Ток, максимальный | 30 A |
Напряжение | 630 В AC |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Параметры проводника | |
Тип кабеля | HDSLC11Y-J |
Скорость передачи данных | CAT5 |
Скорость передачи данных | 100 Мбит/с (Интерфейс передачи данных) |
Экранирован. | есть |
Конструкция кабеля | (5x 2,5 + 2x (2x 0,5) + (4x 0,34)C) C |
Наружный диаметр кабеля | 15,50 мм ±0,5 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Материал, изоляция проводника | TPE |
Внешняя оболочка, цвет | оранжевый RAL 2003 |
Отдельная жила, цвет | черный 1, черный 2, черный 3, черный 4, зеленый/желтый Жилы кабеля для передачи питания + PE |
коричневый, фиолетовый, черный 5, зеленый Жилы кабеля для передачи сигналов | |
синий, желтый, белый, оранжевый Жилы кабеля для передачи данных | |
Номинальное напряжение, кабель | 1000 В (300 В cигнал) |
Испытательное напряжение | 4 кВ (1,5 кВ cигнал) |
Расчетный ток | 26 A (Питание, согласно DIN VDE 0298-4 табл. 11/5, при 15 °C) |
8 A (Сигнал, согласно DIN VDE 0298-4 таб. 11/5) | |
3,6 A (Данные, согласно DIN VDE 0298-4 таб. 11/5) | |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 73 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 148 мм |
Макс. количество циклов изгибания | 1000000 |
Путь перемещения | 6 м |
Ускорение | 30 м/c² |
Температура окружающей среды (при экспл.) при неподвижной прокладке | -40 °C ... 80 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при экспл.) при подвижной прокладке | -20 °C ... 80 °C (подвижный монтаж) |
UL AWM Style | 20234 / 10492 (80 °C / 1000 В) |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 |
Без галогенов | согласно EN 50267-2-1 |
Маслостойкость | EN 60811-2-1 |
Длина кабеля | 0,35 м |
Номер артикула | 1245425 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Ключ изделия | ABRDGG |
GTIN | 4063151409937 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 576 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 530,663 g |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс