UC-12S1N12T0DUX - Кабельный разъем
1242118

M23, Кабельный разъем, серия: UC, угловой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Колпачок для пайки, диапазон диаметра кабеля: 2 мм ... 14,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия