ST-3ES1N8A8K03SX - Кабельный разъем
1243211

Кабельный разъем, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 3+PE, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 5 мм ... 9,2 мм, полюсов: 4, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра