ST-17S1N8A8005SX - Кабельный разъем
1245218

Кабельный разъем, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 17, тип контакта: Розетка, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 10 мм ... 12,5 мм, полюсов: 17, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками