ST-08P1N8A8004SX - Кабельный разъем
1243373

Кабельный разъем, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 8, тип контакта: Штифт, экранирован.: есть, cтепень защиты: IP67, диапазон диаметра кабеля: 8 мм ... 10 мм, полюсов: 8, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
Залитые исполнения с подготовленными с одной или двух сторон проводниками