cUL Recognized
ID допуска: E118976Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 6 A |
UL одобрено
ID допуска: E118976Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
250 В | 9 A |
EAC
ID допуска: RU C-DE.AI30.B.01102EAC
ID допуска: EAC-ZulassungОтметка о сертификации VDE
ID допуска: 40030930Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
400 В |