The content you are viewing is tailored for Lithuania. View Content for United States | Choose Another Country

AI 0,25-8 BU-B - Кабельный наконечник
3240250

Кабельные наконечники, в лентах, 0,25 мм2, длина наконечника 8 мм, цвет: синий (необходим набор инструментов CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Кабельные наконечники в лентах предназначаются для автоматического обжимного устройства CF 3000 -2,5
Наконечники наиболее используемых цветов диаметром до 2,5 мм²
С помощью этих наконечников возможно присоединение проводников ко всем типам электротехнических клемм, особенно к клеммам серии CLIPLINE complete