SAC-4P-M12MS AI/.../... - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1428403

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, TPU без галогенов, устойчив к сварочному грату, повышенная гибкость, оранжевый RAL 2003, матовый, Штекеры прямое M12, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: На выбор (0,2 ... 40,0 м)

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания