VIP-CAB-FLK40/FS/NA/HF/30,0M
-
Кабель
2908837
Готовый экранированный круглый кабель без галогенов; подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 40-контактный, 180 °-oтвод); подключение 2: отдельные жилы (40-контактный); длина кабеля: 30 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Системный кабель |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 25 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A |
Ток (на цепь) | ≤ 0,6 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ |
Длина кабеля | 30 м |
UL AWM Style | 21946 |
Полюсов | 40 |
Экранирован. | есть |
Тип проводника | Готовый экранированный круглый кабель без галогенов |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 40x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 9,80 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | оболочка из безгалогенного материала |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 102 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 184 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 |
Без галогенов | да |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Кабель для модуля |
Цветовой код: Отдельный провод | |
черный | IDC/FLK50 (1) IDC/FLK50 (1) |
коричневый | IDC/FLK50 (2) IDC/FLK50 (2) |
красный | IDC/FLK50 (3) IDC/FLK50 (3) |
оранжевый | IDC/FLK50 (4) IDC/FLK50 (4) |
желтый | IDC/FLK50 (5) IDC/FLK50 (5) |
зеленый | IDC/FLK50 (6) IDC/FLK50 (6) |
синий | IDC/FLK50 (7) IDC/FLK50 (7) |
фиолетовый | IDC/FLK50 (8) IDC/FLK50 (8) |
серый | IDC/FLK50 (9) IDC/FLK50 (9) |
белый | IDC/FLK50 (10) IDC/FLK50 (10) |
белый-черный | IDC/FLK50 (11) IDC/FLK50 (11) |
белый-коричневый | IDC/FLK50 (12) IDC/FLK50 (12) |
белый-красный | IDC/FLK50 (13) IDC/FLK50 (13) |
белый-оранжевый | IDC/FLK50 (14) IDC/FLK50 (14) |
белый-желтый | IDC/FLK50 (15) IDC/FLK50 (15) |
белый-зеленый | IDC/FLK50 (16) IDC/FLK50 (16) |
белый-синий | IDC/FLK50 (17) IDC/FLK50 (17) |
белый-фиолетовый | IDC/FLK50 (18) IDC/FLK50 (18) |
белый-серый | IDC/FLK50 (19) IDC/FLK50 (19) |
коричневый-черный | IDC/FLK50 (20) IDC/FLK50 (20) |
коричневый-красный | IDC/FLK50 (21) IDC/FLK50 (21) |
коричневый-оранжевый | IDC/FLK50 (22) IDC/FLK50 (22) |
коричневый-желтый | IDC/FLK50 (23) IDC/FLK50 (23) |
коричневый-зеленый | IDC/FLK50 (24) IDC/FLK50 (24) |
коричневый-синий | IDC/FLK50 (25) IDC/FLK50 (25) |
коричневый-фиолетовый | IDC/FLK50 (26) IDC/FLK50 (26) |
коричневый-серый | IDC/FLK50 (27) IDC/FLK50 (27) |
коричневый-белый | IDC/FLK50 (28) IDC/FLK50 (28) |
зеленый-черный | IDC/FLK50 (29) IDC/FLK50 (29) |
зеленый-коричневый | IDC/FLK50 (30) IDC/FLK50 (30) |
зеленый-красный | IDC/FLK50 (31) IDC/FLK50 (31) |
зеленый-оранжевый | IDC/FLK50 (32) IDC/FLK50 (32) |
зеленый-синий | IDC/FLK50 (33) IDC/FLK50 (33) |
зеленый-фиолетовый | IDC/FLK50 (34) IDC/FLK50 (34) |
зеленый-серый | IDC/FLK50 (35) IDC/FLK50 (35) |
зеленый-белый | IDC/FLK50 (36) IDC/FLK50 (36) |
желтый-черный | IDC/FLK50 (37) IDC/FLK50 (37) |
желтый-коричневый | IDC/FLK50 (38) IDC/FLK50 (38) |
желтый-красный | IDC/FLK50 (39) IDC/FLK50 (39) |
желтый-оранжевый | IDC/FLK50 (40) IDC/FLK50 (40) |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | отдельные жилы |
Полюсов | 40 |
Уровень управления | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 40 |
Угол отвода | 180 ° |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2908837 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 2 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK2 |
Ключ изделия | CK2331 |
GTIN | 4055626348049 |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс