VIP-CAB-FLK20/FS/FS/HF/10,0M
-
Кабель
1019661
Подготовленный круглый кабель без галогенов; подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 20-контактный, 180 °-oтвод); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 20-контактный, 180 °-oтвод); длина кабеля: 10 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Системный кабель |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 25 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A |
Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ |
Длина кабеля | 10 м |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 20 |
Экранирован. | нет |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель без галогенов |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 20x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 7,10 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | FR-PE, без галогенов |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 60 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 113 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра) |
Без галогенов | да |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Кабель для модуля |
Уровень полевых устройств | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 20 |
Угол отвода | 180 ° |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Уровень управления | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 20 |
Угол отвода | 180 ° |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 1019661 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | CK2 |
Ключ изделия | CK2331 |
GTIN | 4055626506777 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 751 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 751 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121620 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс