VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000
-
Плоский кабель
1404867
Плоский кабель AS-Interface, изоляция из ПВХ, с допуском UL, желтый цвет, 2 x 1,5 мм2, барабан 1000 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель д/передачи данных на метры |
Тип датчика | AS-Interface |
Полюсов | 2 |
Экранирован. | нет |
Расчетное напряжение (III/3) | 32 В |
Расчетное импульсное напряжение | 2 кВ |
Тип сигнала/категория | AS-Interface |
Ширина | 10 мм |
Высота | 4 мм |
Длина кабеля | 1000 м |
Вес проводника | 73 кг/км |
Полюсов | 2 |
Экранирован. | нет |
Конструкция кабеля | 2 x 1,5 мм² |
Тип проводника | Плоский кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 84x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 16 |
Сечение жил кабеля | 1,5 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2,5 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | лимонно-желтый RAL 1012 |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Материал, изоляция проводника | TPE |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий |
Толщина стенки, изоляция | около 0,50 мм |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 13,7 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 32 В |
Испытательное напряжение | 2000 В |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | ≥ 6 мм (однократно ) |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 8000000, Радиус изгиба: 75 мм, Направление поперечного перемещения: горизонтально, по борту, Скорость поперечного перемещения: 4 м/c, Ускорение: 4 м/c² |
Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 50 мм, Направление поперечного перемещения: вертикально, по борту | |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | UL 1581, разд. 1061 (горение кабелей) |
UL 1581, разд. 1060 (FT-1) | |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
МЭК 60332-1-2 | |
Маслостойкость | UL 1581, разд. 480 (60°C) |
Стойкость, прочие данные | устойчив к УФ-излучению |
Прочие характеристики | UL тип CL2 согл. UL 13 и NEC, ст. 725 |
UL тип CMG согл. UL 444 и NEC, ст. 800 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-20 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) | |
Оптоволоконный кабель | |
Среда передачи | Медь |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 90 °C (жестко проложенный) |
-20 °C ... 90 °C (подвижный монтаж) | |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -30 °C ... 90 °C |
Температура окружающей среды (при монтаже) | -20 °C ... 90 °C |
Номер артикула | 1404867 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Код продажи | BF1 |
Ключ изделия | BF1LFA |
Страница каталога | Стр. 438 (C-2-2017) |
GTIN | 4046356327596 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 222,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444995 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121707 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Phoenix Contact UAB
ул. Швитригайлос 11M, 03228 Вильнюс